Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1757459
1757572
1757598
1757666
1757679
1809076
1809089
1809102
1809115
1809128
1809144
1809160
1809173
1809186
1809199
1809209
1809212
1809225
1809238
1809241
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

5.83 €

50 12 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

3.31 €

100 7 Arbeitstage 55Sonstige

3.81 €

50 7 Arbeitstage 55Sonstige

5.58 €

50 22 Arbeitstage 55Sonstige

5.83 €

50 12 Arbeitstage 55Sonstige

0.94 €

200 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

1.20 €

200 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

1.70 €

150 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

1.95 €

100 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

2.21 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

2.71 €

100 12 Arbeitstage 5.085.08Flansch

3.22 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

3.47 €

100 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

3.72 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

3.98 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

4.23 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

4.48 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

4.73 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

4.99 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

5.24 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support