Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1755635 |
1755651 |
1755677 |
1755680 |
1755693 |
1755716 |
1755745 |
1755774 |
1755790 |
1755800 |
1755813 |
1755826 |
1755839 |
1755842 |
1755855 |
1755868 |
1755871 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 100 | 7 Arbeitstage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
3.65 € | 100 | auf Anfrage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
4.46 € | 50 | 68 Arbeitstage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
4.86 € | 50 | auf Anfrage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
5.27 € | 50 | auf Anfrage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
6.08 € | 50 | auf Anfrage | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | |||
1.09 € | 250 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
2.19 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
2.92 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
3.28 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
3.65 € | 100 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
4.01 € | 50 | 68 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
4.38 € | 50 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
4.74 € | 50 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
5.10 € | 50 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
5.47 € | 50 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige | |||
5.83 € | 50 | 70 Arbeitstage | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1 |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften