Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, IPCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1793558
1793561
1793574
1793587
1793590
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.79 €

25 28 Arbeitstage

34.96 €

25 28 Arbeitstage

46.13 €

25 28 Arbeitstage

57.31 €

10 28 Arbeitstage

68.48 €

10 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 8
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 4.6
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 15 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 15 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Flansch
Bemessungsstrom in(A) 125

Technischer Support