Stecker-Set, HC-KIT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1409655
1409668
1409671
1409684
1409697
1409707
1409710
1409723
1409736
1409749
1409752
1409765
1409778
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art der Verriegelung Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Bemessungsstrom in
(A)

59.72 €

4 25 Arbeitstage 38123Rasthebelschutz230424

57.73 €

4 7 Arbeitstage 3878.3Rasthebelschutz230424

62.45 €

3 16 Arbeitstage 43120Rasthebelschutz500624

62.10 €

3 7 Arbeitstage 4383Rasthebelschutz500624

80.73 €

3 7 Arbeitstage 43123Rasthebelschutz500624

80.04 €

3 25 Arbeitstage 4383Rasthebelschutz500624

91.43 €

2 25 Arbeitstage 43132Rasthebelschutz500620

90.62 €

3 7 Arbeitstage 4392Rasthebelschutz500620

80.27 €

3 16 Arbeitstage 4392Doppelte Verriegelungshebel500620

111.32 €

2 16 Arbeitstage 43135Rasthebelschutz500620

110.40 €

2 7 Arbeitstage 4392Rasthebelschutz500620

94.76 €

2 25 Arbeitstage 43135Doppelte Verriegelungshebel500620

98.15 €

2 25 Arbeitstage 4392Doppelte Verriegelungshebel500620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Anzahl der Leitung -
EMV-Version - Anzahl der Pole - Kontaktschalter Zwitter
Materialgehäuse Aluminium Gehäuse beschichten - Umgebungstemperatur(°C) -40|100
Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Versiegelung -
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Mit Schutzleiter wahr
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Andere Kupfer Kabeleinzug positionieren -

Technischer Support