PCB-Header, MCDN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1953237
1953240
1953253
1953266
1953279
1953282
1953295
1953305
1953318
1953321
1953334
1953350
1953363
1953376
1953389
1953619
1953635
1953648
1953677
1953680
1953693
1953826
1953842
1953868
1953884
1953949
1953952
1953965
1953978
1953981
1953994
1954003
1954032
1954045
1954058
1954061
1954074
1954087
1954090
1954100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

4.72 €

55 19 Arbeitstage 1.4Flansch

5.48 €

45 19 Arbeitstage 1.4Flansch

6.25 €

40 19 Arbeitstage 1.4Flansch

7.01 €

35 19 Arbeitstage 1.4Flansch

7.77 €

30 19 Arbeitstage 1.4Flansch

8.53 €

30 19 Arbeitstage 1.4Flansch

9.30 €

50 19 Arbeitstage 1.4Flansch

10.06 €

50 19 Arbeitstage 1.4Flansch

10.82 €

40 19 Arbeitstage 1.4Flansch

11.58 €

40 19 Arbeitstage 1.4Flansch

12.34 €

40 19 Arbeitstage 1.4Flansch

13.11 €

40 19 Arbeitstage 1.4Flansch

13.87 €

30 19 Arbeitstage 1.4Flansch

14.63 €

30 19 Arbeitstage 1.4Flansch

15.39 €

30 19 Arbeitstage 1.4Flansch

9.30 €

50 7 Arbeitstage 2.6Flansch

10.82 €

40 7 Arbeitstage 2.6Flansch

11.58 €

40 19 Arbeitstage 2.6Flansch

13.87 €

30 19 Arbeitstage 2.6Flansch

14.63 €

30 19 Arbeitstage 2.6Flansch

15.39 €

30 19 Arbeitstage 2.6Flansch

10.78 €

50 19 Arbeitstage 2.6Sonstige

12.31 €

40 7 Arbeitstage 2.6Sonstige

13.83 €

30 19 Arbeitstage 2.6Sonstige

15.36 €

30 19 Arbeitstage 2.6Sonstige

4.69 €

60 7 Arbeitstage 1.4Sonstige

5.45 €

50 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

6.21 €

45 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

6.97 €

40 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

7.74 €

35 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

8.50 €

30 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

9.26 €

50 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

10.02 €

50 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

10.78 €

50 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

11.55 €

40 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

12.31 €

40 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

13.07 €

40 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

13.83 €

30 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

14.60 €

30 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

15.36 €

30 19 Arbeitstage 1.4Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 3.5 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support