PCB-Header, MDSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1842157
1846519
1846535
1846551
1846564
1846580
1846593
1846603
1846616
1877614
1877711
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

14.05 €

50 33 Arbeitstage Sonstige5.085.08

3.05 €

100 25 Arbeitstage Sonstige55

5.49 €

50 37 Arbeitstage Sonstige55

7.94 €

50 37 Arbeitstage Sonstige55

9.16 €

50 40 Arbeitstage Sonstige55

11.60 €

50 40 Arbeitstage Sonstige55

12.82 €

50 40 Arbeitstage Sonstige55

14.05 €

50 43 Arbeitstage Sonstige55

15.27 €

50 40 Arbeitstage Sonstige55

3.05 €

100 33 Arbeitstage -5.085.08

3.05 €

100 25 Arbeitstage Sonstige55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.2 Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support