Leiterplattensteckverbinder, PCB-Verbinder, GIC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1849914
1849930
1849943
1849956
1849972
1858905
1858921
1858950
1858963
1858976
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Material der Kontaktfläche

7.27 €

50 7 Arbeitstage -|-Zinn

9.45 €

50 71 Arbeitstage -|-Zinn

10.54 €

50 71 Arbeitstage -|-Zinn

11.63 €

50 71 Arbeitstage -|-Zinn

13.82 €

50 71 Arbeitstage -|-Zinn

5.58 €

50 71 Arbeitstage -40|100Gold

7.76 €

50 71 Arbeitstage -40|100Gold

11.04 €

50 71 Arbeitstage -40|100Gold

12.13 €

50 71 Arbeitstage -40|100Gold

13.22 €

50 71 Arbeitstage -40|100Gold

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1 Schutzart (IP) (IP), montiert -
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support