PCB-Header, GMSTBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1766495
1766505
1766521
1766534
1766547
1766550
1766657
1767119
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

1.84 €

100 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

2.14 €

100 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

2.75 €

100 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

3.05 €

100 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

3.36 €

100 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

3.66 €

50 40 Arbeitstage -40|1007.57.5

3.36 €

100 40 Arbeitstage -|-7.627.62

3.66 €

50 40 Arbeitstage -|-7.627.62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.9 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support