Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 28 Arbeitstage | |||
1.25 € | 150 | 25 Arbeitstage | |||
1.47 € | 150 | 28 Arbeitstage | |||
1.70 € | 150 | 28 Arbeitstage | |||
1.92 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.14 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.37 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.59 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.82 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.04 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.27 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.49 € | 100 | 25 Arbeitstage | |||
3.72 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
3.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.17 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.39 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.62 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.84 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.06 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.29 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.51 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
0.86 € | 250 | 25 Arbeitstage | |||
1.85 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.35 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.59 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.84 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.34 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.58 € | 100 | 25 Arbeitstage | |||
3.83 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.08 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.32 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.57 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.82 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.06 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.31 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.56 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.81 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
6.05 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
1.57 € | 150 | 25 Arbeitstage | |||
1.80 € | 150 | 28 Arbeitstage | |||
2.02 € | 100 | 25 Arbeitstage | |||
2.25 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.47 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.70 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
2.92 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.14 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.37 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.59 € | 100 | 28 Arbeitstage | |||
3.82 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.27 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.49 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.72 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
4.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | |||
5.17 € | 50 | 28 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|2.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften