Teilenummer
|
---|
1795886 |
1795899 |
1795909 |
1795912 |
1795925 |
1795938 |
1795941 |
1795954 |
1795967 |
1795970 |
1795983 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 | 26 Arbeitstage | |||
2.82 € | 100 | 26 Arbeitstage | |||
3.28 € | 100 | 22 Arbeitstage | |||
3.73 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
4.19 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
4.64 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
5.10 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
5.55 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
6.01 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
6.46 € | 50 | 22 Arbeitstage | |||
6.92 € | 50 | 22 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | - |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.2 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Flansch |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften