PCB-Verbinder, ZEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1793260
1898282
1898295
1898305
1898318
1898321
1898334
1898347
1898350
1898363
1898376
1898392
1898402
1898415
1898428
1898431
1898444
1898457
1898460
1898473
1915660
1915699
1915709
1915725
1915738
1915741
1915754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Bemessungsstrom in
(A)

5.53 €

50 51 Arbeitstage Schwarz32045510

5.53 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

6.73 €

50 7 Arbeitstage Grün32045510

7.93 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

9.13 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

10.33 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

11.53 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

12.73 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

13.94 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

15.14 €

50 51 Arbeitstage Grün32045510

3.12 €

100 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

5.53 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

6.73 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

7.93 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

9.13 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

10.33 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

11.53 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

12.73 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

13.94 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

15.14 €

50 51 Arbeitstage Grün63067.57.510

4.32 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

7.93 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

9.13 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

11.53 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

12.73 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

13.94 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

15.14 €

50 51 Arbeitstage Grün2002.53.53.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Freier Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt -
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige

Technischer Support