Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, CCDN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1734280
1734287
1734290
1734300
1734313
1734326
1734342
1734368
1734371
1734384
1734397
1734407
1734410
1734423
1734449
1734452
1734465
1734478
1734494
1734504
1734517
1734520
1734533
1734546
1734559
1734562
1734575
1734588
1734591
1734601
1753132
1753145
1753158
1753161
1753174
1753187
1753190
1753200
1753226
1753239
1753242
1753255
1753268
1753271
1753284
1753297
1753307
1753310
1753323
1753336
1753349
1753352
1753365
1753378
1753381
1753394
1753404
1753417
1753420
1753433
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

2.20 €

100 7 Arbeitstage 55Sonstige

3.00 €

100 54 Arbeitstage 55Sonstige

3.80 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

4.59 €

50 7 Arbeitstage 55Sonstige

5.39 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

6.19 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

7.78 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

9.38 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

10.17 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

10.97 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

11.77 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

12.57 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

13.36 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

14.16 €

50 54 Arbeitstage 55Sonstige

6.69 €

50 40 Arbeitstage 55Flansch

7.49 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

8.29 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

9.09 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

10.68 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

11.48 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

12.27 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

13.07 €

50 7 Arbeitstage 55Flansch

13.87 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

14.67 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

15.46 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

16.26 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

17.06 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

17.86 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

18.65 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

19.45 €

50 54 Arbeitstage 55Flansch

2.20 €

100 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

3.00 €

100 7 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

3.80 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

4.59 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

5.39 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

6.19 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

6.99 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

7.78 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

9.38 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

10.17 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

10.97 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

11.77 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

12.57 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

13.36 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

14.16 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

14.96 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Sonstige

6.69 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

7.49 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

8.29 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08Flansch

9.09 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

9.88 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

10.68 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

11.48 €

50 56 Arbeitstage 5.085.08Flansch

12.27 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

13.07 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08Flansch

13.87 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

14.67 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

15.46 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

16.26 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

17.06 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08Flansch

Loading...

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 2.6
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support