Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, FMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1706226
1706227
1706229
1706230
1706232
1706233
1706234
1706236
1706237
1706239
1706240
1706241
1706242
1706243
1706245
1706246
1706247
1706249
1706250
1706252
1706253
1706254
1706255
1706256
1706258
1706259
1706261
1706262
1706263
1748040
1748066
1748095
1748105
1748121
1748134
1748147
1748150
1748396
1748448
1748451
1748464
1748477
1748480
1748503
1748516
1748529
1748532
1805423
1821096
1821106
1821119
1821122
1821135
1821148
1821151
1821164
1821177
1821180
1821193
1821203
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Material der Kontaktfläche Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

10.53 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

9.94 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

9.35 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

8.76 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

8.17 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

7.57 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.98 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.39 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

5.80 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.62 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.03 €

200 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

3.44 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

2.85 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

2.25 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

10.53 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

9.94 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

9.35 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

8.76 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

8.17 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

7.57 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.98 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.39 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

5.80 €

100 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

5.21 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.62 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.03 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

3.44 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

2.85 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

2.25 €

200 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

5.75 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

6.75 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

8.25 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

8.75 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

9.75 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

10.25 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

10.75 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

11.25 €

50 32 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

4.37 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

6.87 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

7.37 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

7.87 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

8.37 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

8.87 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

9.87 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

10.37 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

10.87 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

11.37 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100Zinn3.813.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

3.19 €

100 26 Arbeitstage Grün-40|-40Gold3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.58

1.92 €

200 28 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

2.51 €

200 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

3.10 €

200 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

3.70 €

200 26 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.29 €

200 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

4.88 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

5.47 €

100 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.06 €

100 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

6.65 €

100 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

7.24 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

7.83 €

100 7 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

8.42 €

100 29 Arbeitstage Schwarz-40|100Gold2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.50.14|0.56

Loading...

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support