PCB-Header, GMSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1766042
1766068
1766084
1766097
1766107
1766110
1766165
1766178
1766217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

1.54 €

150 12 Arbeitstage 3.57.57.5

2.14 €

100 22 Arbeitstage 3.57.57.5

2.75 €

100 22 Arbeitstage 3.57.57.5

3.05 €

100 22 Arbeitstage 3.57.57.5

3.36 €

100 22 Arbeitstage 3.57.57.5

3.66 €

50 12 Arbeitstage 3.57.57.5

1.84 €

100 12 Arbeitstage 3.27.627.62

2.14 €

100 7 Arbeitstage 3.27.627.62

3.36 €

100 22 Arbeitstage 3.27.627.62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support