Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1816137 |
1816140 |
1816153 |
1816166 |
1816179 |
1816182 |
1844727 |
1844730 |
1844743 |
1844756 |
1844769 |
1844772 |
1844785 |
1844798 |
1844808 |
1844811 |
1844824 |
1844837 |
1844840 |
1844866 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 180 | 7 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
1.94 € | 180 | 7 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
2.44 € | 180 | 7 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
2.93 € | 180 | 7 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
4.41 € | 180 | 7 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
5.40 € | 180 | 65 Arbeitstage | Zinn | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
1.59 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
2.23 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
2.87 € | 300 | 7 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
3.51 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
4.14 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
4.78 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
5.42 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
6.05 € | 300 | 49 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
6.69 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
7.33 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
7.97 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
8.60 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
9.24 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 | |||
10.52 € | 300 | 47 Arbeitstage | Gold | 2.54 | 2.54 | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 2 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 |
Art der Streifenbildung | Blistergürtel (für SMD) | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften