Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1924240 |
1924266 |
1924282 |
1924376 |
1924392 |
1924457 |
1924486 |
1924499 |
1924509 |
1924619 |
1926044 |
1926086 |
1926109 |
1926112 |
1926125 |
1926138 |
1926154 |
1926170 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 100 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 16 | |||
2.52 € | 100 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 16 | |||
2.52 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 16 | |||
3.07 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 16 | |||
3.91 € | 50 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 16 | |||
4.18 € | 50 | 19 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 16 | |||
4.46 € | 50 | 33 Arbeitstage | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 16 | |||
4.46 € | 50 | 33 Arbeitstage | -|- | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 16 | |||
1.29 € | 150 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.30 € | 100 | 22 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.80 € | 100 | 15 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.05 € | 100 | 7 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.31 € | 100 | 22 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.56 € | 100 | 22 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.07 € | 50 | 22 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.57 € | 50 | 15 Arbeitstage | -40|100 | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Flansch | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften