Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2201731 |
2201732 |
2201756 |
2201757 |
2201813 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | |||
12.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | |||
8.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | |||
8.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | |||
10.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | V0 | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | - | Farbgehäuse | Sonstige | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | - |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Spannung(kV) | - |
Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.81 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.81 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | - |
Materialkontakt | - | Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften