RJ45-Stecker, CUC-IND

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1406335
1406338
1406341
1421126
1421127
1421128
1421607
1421876
1421877
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)

32.74 €

6 7 Arbeitstage 13.6553--0.25|0.34

37.22 €

5 7 Arbeitstage 37.9540I-0.25|0.34

37.22 €

5 28 Arbeitstage 37.941.2I-0.25|0.34

24.82 €

8 7 Arbeitstage 13.614.4I20.23|0.32

30.10 €

7 7 Arbeitstage 37.9540I-0.23|0.32

30.10 €

7 7 Arbeitstage 37.941.2I-0.23|0.32

24.82 €

8 7 Arbeitstage 13.614.4I20.14|0.25

30.10 €

7 7 Arbeitstage 37.9540I-0.14|0.25

30.10 €

7 7 Arbeitstage 37.941.2I-0.14|0.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Art der Verriegelung -
Nennspannung(V) 72 Anzahl der Leitung - EMV-Version -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Umgebungstemperatur(°C) -40|70 Betriebstemperatur(°C) -40|70
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Versiegelung -
Anzahl der Steckkontaktreihen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert IP20 Mit Schutzleiter falsch
Werkstoff des Isolation - Materialkontakt Andere Kupfer Kabeleinzug positionieren -
Bemessungsstrom in(A) 1.75

Technischer Support