Durchführungsleiste, DFK-PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701456
1701472
1701485
1701498
1701508
1701511
1701524
1701540
1701553
1701566
1701579
1701582
1701595
1701605
1701935
1701948
1701951
1701964
1701977
1701980
1701993
1702002
1861222
1861235
1861248
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Verbindung Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

3.71 €

50 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

7.41 €

30 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

9.26 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

11.12 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

12.97 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

14.82 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

16.68 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeSonstige76

6.52 €

30 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

8.38 €

30 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

10.23 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

12.08 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

13.94 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

15.79 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

17.64 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

6.84 €

30 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

8.69 €

30 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

10.55 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

12.40 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

14.25 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

16.10 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

17.96 €

20 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

19.81 €

10 28 Arbeitstage Leiterplatte an Kabel10008SilberIII4.110.1610.16SonstigeFlansch76

9.98 €

50 40 Arbeitstage Kabel-zu-Kabel4006Zinn--7.627.6290° (senkrecht nach oben)-15

10.87 €

50 40 Arbeitstage Kabel-zu-Kabel4006Zinn--7.627.6290° (senkrecht nach oben)-15

11.76 €

50 40 Arbeitstage Kabel-zu-Kabel4006Zinn--7.627.6290° (senkrecht nach oben)-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige

Technischer Support