PCB-Header, PTSM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1808200
1808213
1808239
1808242
1808255
1810722
1810735
1810748
1810751
1810764
1810777
1810780
1810793
1810803
1810816
1810832
1810845
1814773
1814786
1814799
1814809
1814812
1814825
1814838
1814870
1814883
1814896
1814922
1814935
1814948
1814951
1814964
1814977
1815002
1815015
1815028
1815031
1815057
1815060
1815073
1815086
1815099
1815109
1815112
1815125
1815138
1815141
1815154
1815167
1815170
1815183
1815206
1815222
1815235
1815248
1815251
1815303
1815316
1815329
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Kontaktschalter Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Länge Stift
(mm)
Art der Streifenbildung Winkelplatine / Kontakt

1.37 €

600 7 Arbeitstage SchwarzStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.81 €

600 65 Arbeitstage SchwarzStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

2.69 €

600 65 Arbeitstage SchwarzStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

3.13 €

600 65 Arbeitstage SchwarzStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

3.57 €

600 65 Arbeitstage SchwarzStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.43 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

1.83 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

2.22 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

2.62 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

3.01 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

3.40 €

500 74 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2Blistergürtel (für SMD)-

0.80 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.08 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.35 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.63 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

2.18 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

2.45 €

500 74 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

0.61 €

500 49 Arbeitstage SchwarzStift-2Keine-

0.91 €

500 49 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

1.22 €

500 42 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

1.52 €

500 49 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

1.83 €

500 49 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

2.13 €

500 49 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

2.44 €

500 35 Arbeitstage SchwarzStift-2Blistergürtel (für SMD)-

1.52 €

500 7 Arbeitstage WeißStiftSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.83 €

500 42 Arbeitstage WeißStiftSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)Sonstige

2.13 €

500 49 Arbeitstage WeißStiftSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.34 €

600 7 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.66 €

600 7 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.98 €

600 7 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

2.30 €

600 65 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

2.62 €

600 65 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

2.93 €

600 65 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)Sonstige

1.35 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.63 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.90 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

2.18 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

0.80 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.08 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.35 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.63 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.90 €

500 7 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

2.18 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

2.45 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige2.1Blistergürtel (für SMD)-

1.04 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

1.43 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

1.83 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

2.22 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

2.62 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

3.01 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

3.40 €

500 72 Arbeitstage SchwarzBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

1.44 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

2.13 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

2.47 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

2.82 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

3.16 €

500 72 Arbeitstage WeißBusSonstige-Blistergürtel (für SMD)-

1.83 €

330 49 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)90° (senkrecht nach oben)

2.13 €

330 49 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)90° (senkrecht nach oben)

2.44 €

330 49 Arbeitstage WeißStiftSonstige2Blistergürtel (für SMD)90° (senkrecht nach oben)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 2.5
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 6

Technischer Support