Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1828728 |
1828760 |
1828773 |
1859014 |
1859030 |
1859043 |
1859069 |
1859072 |
1859085 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43 € | 50 | 22 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
6.95 € | 50 | 22 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
7.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
4.55 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
5.81 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
6.44 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
7.70 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
8.33 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
8.96 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.5 | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften