Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411357 |
1424453 |
1424454 |
1424459 |
1424460 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der elektrischen Anschluss | Anzahl der Steckkontaktreihen | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.26 € | 3 | 7 Arbeitstage | 39 | 100.5 | Schraubverbindung | - | 0.5|2.5 | 20 | |||
52.32 € | 4 | 16 Arbeitstage | - | - | Sonstige | - | 0.14|2.5 | 16 | |||
58.92 € | 4 | 16 Arbeitstage | - | - | Sonstige | 2 | 0.14|2.5 | 16 | |||
68.90 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Sonstige | - | 0.14|2.5 | 16 | |||
76.03 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Sonstige | 2 | 0.14|2.5 | 16 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Tiefe(mm) | - | Art der Verriegelung | Rasthebelschutz |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Anzahl der Leitung | - | EMV-Version | - |
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Zwitter | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Umgebungstemperatur(°C) | -40|100 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Versiegelung | - | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Mit Schutzleiter | falsch |
Werkstoff des Isolation | - | Materialkontakt | Andere Kupfer | Kabeleinzug positionieren | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss
Anzahl der Steckkontaktreihen
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften