Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 250 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
2.22 € | 250 | 7 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
2.96 € | 250 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
3.71 € | 100 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
4.45 € | 100 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
5.19 € | 100 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
5.93 € | 100 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
6.67 € | 100 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
7.41 € | 100 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
8.15 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
8.89 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
9.64 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
10.38 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
11.12 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
11.86 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
12.60 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
13.34 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
14.08 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
14.82 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
15.56 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
16.31 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
17.05 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
17.79 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
1.61 € | 250 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
2.35 € | 250 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
3.09 € | 250 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
3.83 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
4.57 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
5.31 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
6.05 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
6.79 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
7.54 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
8.28 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
9.02 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
9.76 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
10.50 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
11.24 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
11.98 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
12.72 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
13.46 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
14.21 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
14.95 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
15.69 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
16.43 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
17.17 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - | |||
17.91 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | - |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Winkel Kontakt / Anschluss | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften