PCB-Header, MCDNV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1750106
1750119
1750122
1750148
1750151
1750164
1750177
1750180
1750193
1750203
1750216
1750229
1750232
1750245
1750258
1750261
1750274
1750287
1952254
1952458
1952500
1952513
1952526
1952539
1952542
1952555
1952568
1952571
1952584
1952597
1952607
1952610
1952623
1952636
1952649
1952652
1952665
1952678
1952681
1952694
1952704
1952717
1952720
1952733
1952746
1952759
1952762
1952775
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

2.37 €

130 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

3.12 €

90 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

3.87 €

70 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

5.37 €

45 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

6.12 €

40 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

6.87 €

35 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

7.62 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

8.37 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

9.12 €

50 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

9.87 €

50 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

10.62 €

40 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

11.37 €

40 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

12.12 €

40 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

12.87 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

13.62 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

14.37 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

15.12 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

15.87 €

30 19 Arbeitstage 200-|-1.43.813.81Sonstige

9.16 €

50 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

2.41 €

105 19 Arbeitstage 160-40|-402.63.53.5Flansch

2.41 €

105 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

3.16 €

80 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

3.91 €

65 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

4.66 €

55 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

5.41 €

45 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

6.16 €

40 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

6.91 €

35 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

7.66 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

8.41 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

9.16 €

50 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

9.91 €

50 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

10.66 €

40 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

11.41 €

40 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

12.16 €

40 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

12.91 €

40 7 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

13.66 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

14.41 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

15.16 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

15.91 €

30 19 Arbeitstage 160-|-1.43.53.5Flansch

9.91 €

50 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

10.66 €

40 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

11.41 €

40 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

12.16 €

40 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

12.91 €

40 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

13.66 €

30 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

14.41 €

30 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

15.16 €

30 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

15.91 €

30 19 Arbeitstage 160-|-2.63.53.5Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support