Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, TFKC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1962655
1962671
1962736
1962749
1962765
1962778
1969153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Bemessungsstrom in
(A)

9.14 €

50 7 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

11.75 €

50 35 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

8.33 €

50 7 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

9.63 €

50 72 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

12.24 €

50 72 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

13.54 €

50 72 Arbeitstage -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Sonstige12

9.92 €

50 72 Arbeitstage -|--|--|--|--|--16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08 Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support