PCB-Header, PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1913646
1913659
1913662
1913675
1913688
1913714
1913727
1913730
1913743
1913756
1913769
1913772
1996265
1996317
1996346
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Länge Stift
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

3.71 €

50 7 Arbeitstage -40|100-5Sonstige

5.55 €

50 7 Arbeitstage -40|100-5Sonstige

7.60 €

50 7 Arbeitstage -40|100-5Sonstige

9.28 €

50 68 Arbeitstage -40|100-5Sonstige

11.20 €

50 7 Arbeitstage -40|100-5Sonstige

4.29 €

50 7 Arbeitstage -|--4Flansch

6.16 €

50 7 Arbeitstage -|--4Flansch

8.03 €

50 7 Arbeitstage -|--4Flansch

9.90 €

50 7 Arbeitstage -|--4Flansch

11.78 €

50 28 Arbeitstage -|--4Flansch

13.65 €

50 68 Arbeitstage -|--4Flansch

15.52 €

50 7 Arbeitstage -|--4Flansch

7.80 €

50 68 Arbeitstage -|-Sonstige4Sonstige

3.54 €

100 68 Arbeitstage -|-Sonstige4Flansch

8.22 €

50 68 Arbeitstage -|-Sonstige4Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige
Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Silber
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 10.16 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 10.16 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 76

Technischer Support