Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1714738 |
1923830 |
1923843 |
1923856 |
1923940 |
1923953 |
1944796 |
1944806 |
1944819 |
1944835 |
1944848 |
1944851 |
1944864 |
1944877 |
1944880 |
1944893 |
1944903 |
1944916 |
1944929 |
1944932 |
1944945 |
1944958 |
1944961 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Werkstoff des Isolation | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 5.08 | 5.08 | - | Sonstige | 16 | |||
2.80 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Sonstige | 16 | |||
3.08 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Sonstige | 16 | |||
3.36 € | 100 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Sonstige | 16 | |||
2.80 € | 100 | 14 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Sonstige | 16 | |||
3.08 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | Sonstige | 16 | |||
0.78 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
1.03 € | 200 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
1.29 € | 150 | 12 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
1.79 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.04 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.30 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.55 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
2.80 € | 100 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.05 € | 100 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.31 € | 100 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.56 € | 100 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
3.81 € | 50 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.07 € | 50 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.32 € | 50 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.57 € | 50 | 22 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
4.82 € | 50 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 | |||
5.08 € | 50 | 15 Arbeitstage | Grün | -40|100 | 5 | 5 | Sonstige | Flansch | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 320 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Länge Stift(mm) | 3.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Werkstoff des Isolation
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften