PCB-Direktstecker, CDDC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1016272
1016274
1016276
1016277
1016278
1016279
1016510
1016512
1016513
1016515
1016516
1016517
1016518
1016519
1016520
1016522
1016523
1016524
1016525
1016526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Bemessungsstrom in
(A)

4.91 €

50 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

4.35 €

50 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

4.07 €

50 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

3.78 €

50 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

3.50 €

100 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

3.22 €

100 18 Arbeitstage --55|105-550.14|2.5Sonstige12

3.50 €

100 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

1.54 €

150 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

1.26 €

250 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

0.98 €

250 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

1.82 €

100 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

2.10 €

100 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

2.38 €

100 18 Arbeitstage 160-|-2.53.53.50.14|1.5-8

2.66 €

100 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

2.94 €

100 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

3.78 €

50 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

4.07 €

50 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

4.35 €

50 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

4.63 €

50 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

4.91 €

50 18 Arbeitstage --55|105-3.53.50.14|1.5Sonstige8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche -
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell -
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt - Winkel Kontakt / Anschluss -

Technischer Support