Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
12.04 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
15.05 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
18.06 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
21.07 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
24.08 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
27.09 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Sonstige | 76 | |||
6.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
9.64 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
12.65 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
15.65 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
18.66 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
21.67 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
24.68 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
27.69 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
11.19 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
14.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
17.20 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
20.21 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
23.22 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
26.23 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
29.24 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
32.25 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -|- | Silber | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | - | 76 | |||
11.52 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
13.44 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
15.36 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
17.28 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
19.20 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
21.12 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
23.04 € | 50 | 58 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
3.96 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
5.88 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
9.73 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
11.65 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
13.57 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
15.49 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
17.41 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
19.33 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
21.25 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 | |||
23.17 € | 50 | 58 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Zinn | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | Sonstige | 41 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 8 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Verbindung
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften