Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCDN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1749528
1749557
1749560
1749573
1749599
1749609
1749612
1749667
1749670
1749683
1749706
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.40 €

130 7 Arbeitstage

4.69 €

55 7 Arbeitstage

5.45 €

45 7 Arbeitstage

6.21 €

40 19 Arbeitstage

7.74 €

30 7 Arbeitstage

8.50 €

30 7 Arbeitstage

9.26 €

50 19 Arbeitstage

13.07 €

30 19 Arbeitstage

13.83 €

30 19 Arbeitstage

14.60 €

30 19 Arbeitstage

16.12 €

30 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 2.6
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.81 Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 3.81 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support