Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Nennspannung (V) | Materialgehäuse | Umgebungstemperatur (°C) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Anzahl der Steckkontaktreihen | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mit Schutzleiter | Werkstoff des Isolation | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.59 € | 4 | 18 Arbeitstage | 53 | 82.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
70.96 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 87.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
63.25 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 87.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
81.00 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
71.65 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
98.52 € | 2 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
87.44 € | 3 | 7 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
51.11 € | 4 | 7 Arbeitstage | 53 | 82.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
70.28 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 87.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
62.73 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 87.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
80.04 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
70.70 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
97.79 € | 2 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Rasthebelschutz | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
86.80 € | 3 | 18 Arbeitstage | 53 | 90.5 | Doppelte Verriegelungshebel | 500 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 6 | 2 | 0.14|2.5 | wahr | Sonstige | 16 | |||
30.10 € | 7 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Sonstige | -40|125 | -40|125 | 4 | 2 | 0.14|1.5 | falsch | - | 10 | |||
33.21 € | 6 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Sonstige | -40|125 | -40|125 | 4 | 3 | 0.14|1.5 | falsch | - | 10 | |||
30.68 € | 6 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Sonstige | -40|125 | -40|125 | 4 | 2 | 0.14|1.5 | falsch | - | 10 | |||
33.84 € | 6 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Sonstige | -40|125 | -40|125 | 4 | 3 | 0.14|1.5 | falsch | - | 10 | |||
35.75 € | 6 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|1.5 | wahr | - | 10 | |||
38.97 € | 5 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 3 | 0.14|1.5 | wahr | - | 10 | |||
38.49 € | 5 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|1.5 | wahr | - | 10 | |||
41.71 € | 5 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 230 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 3 | 0.14|1.5 | wahr | - | 10 | |||
53.70 € | 4 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
64.42 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
52.96 € | 4 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
63.68 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
73.02 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
83.05 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
72.07 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 | |||
82.05 € | 3 | 16 Arbeitstage | - | - | Rasthebelschutz | 250 | Aluminium | -40|100 | -40|100 | 4 | 2 | 0.14|2.5 | falsch | - | 16 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Tiefe(mm) | - | Anzahl der Leitung | - |
---|---|---|---|---|---|
EMV-Version | - | Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Zwitter |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Schlagfestigkeit | - | Mit Versiegelung | - |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Materialkontakt | Andere Kupfer | Kabeleinzug positionieren | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Nennspannung(V)
Materialgehäuse
Umgebungstemperatur(°C)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Anzahl der Steckkontaktreihen
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mit Schutzleiter
Werkstoff des Isolation
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften