Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MSTBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1712762
1712775
1712791
1796335
1796351
1796364
1796377
1796393
1796403
1796416
1796429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Material der Kontaktfläche

6.71 €

50 40 Arbeitstage 320-40|-404Zinn

6.96 €

50 40 Arbeitstage 320-40|1004Zinn

7.47 €

50 28 Arbeitstage 320-40|-404Zinn

2.60 €

100 7 Arbeitstage 250-|--Sonstige

3.36 €

100 7 Arbeitstage 250-|--Sonstige

3.73 €

50 7 Arbeitstage 250-|--Sonstige

4.11 €

50 33 Arbeitstage 250-|--Sonstige

4.87 €

50 33 Arbeitstage 250-|--Sonstige

5.25 €

50 33 Arbeitstage 250-|--Sonstige

5.63 €

50 33 Arbeitstage 250-|--Sonstige

6.01 €

50 33 Arbeitstage 250-|--Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.9 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Flansch Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support