Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, CC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1792643
1792656
1792669
1792672
1792685
1792698
1792708
1792711
1792724
1827524
1827537
1827540
1827553
1827566
1827579
1827582
1827595
1827605
1827618
1827621
1827634
1836683
1836696
1836706
1836719
1836722
1836735
1836748
1836751
1836764
1836777
1836780
1836793
1836803
1836816
1836829
1836832
1836845
1836858
1836861
1836874
1836887
1836890
1836900
1836913
1836926
1836939
1836942
1836955
1836968
1836971
1836984
1836997
1837006
1837019
1954388
1954391
1954414
1954524
1954537
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Rastermaß der Kontakte
(mm)
Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung

2.90 €

100 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

3.11 €

100 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

3.32 €

100 14 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

3.54 €

100 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

3.75 €

50 18 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

3.96 €

50 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

4.18 €

50 7 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

4.39 €

50 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

4.60 €

50 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

4.82 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

5.03 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

5.24 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

5.46 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

5.67 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

5.88 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

6.10 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

6.31 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

6.52 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

6.74 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

6.95 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

7.16 €

52 22 Arbeitstage -|-2.65.08Keine5.0890° (senkrecht nach oben)Flansch

2.47 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

2.68 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

2.90 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.11 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.32 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.54 €

100 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.75 €

50 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.96 €

50 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.18 €

50 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.39 €

50 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.60 €

50 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.82 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.03 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.24 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.46 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.67 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.88 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

6.10 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

6.31 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

6.52 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

6.74 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

6.95 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

7.16 €

52 22 Arbeitstage -40|10025Keine590° (senkrecht nach oben)Flansch

2.89 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.11 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.32 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.54 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.75 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

3.96 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.18 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.39 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.61 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

4.82 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

5.04 €

330 22 Arbeitstage -40|10025Blistergürtel (für SMD)590° (senkrecht nach oben)Flansch

0.66 €

300 7 Arbeitstage -40|1002.65.08Keine5.08SonstigeSonstige

0.88 €

250 22 Arbeitstage -40|1002.65.08Keine5.08SonstigeSonstige

1.30 €

150 22 Arbeitstage -40|1002.65.08Keine5.08SonstigeSonstige

1.73 €

150 22 Arbeitstage -40|1002.65.08Keine5.08SonstigeSonstige

1.94 €

100 22 Arbeitstage -40|1002.65.08Keine5.08SonstigeSonstige

Loading...

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support