DIN-Schienenbusverbinder, HBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2278555
2896283
2896306
2896319
2896458
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.19 €

10 7 Arbeitstage

15.36 €

20 7 Arbeitstage

21.70 €

10 7 Arbeitstage

20.01 €

10 7 Arbeitstage

17.42 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|105 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche -
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell -
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.54 Anzahl der Steckkontaktreihen - Rastermaß der Kontakte(mm) 2.54
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt - Winkel Kontakt / Anschluss -
Bemessungsstrom in(A) 3

Technischer Support