PCB-Header, MDSTBVA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1845387
1845400
1845426
1845439
1845866
1845879
1845882
1874769
1877630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

8.15 €

50 32 Arbeitstage Sonstige5.085.08

10.31 €

50 33 Arbeitstage Sonstige5.085.08

12.47 €

50 32 Arbeitstage Sonstige5.085.08

13.54 €

50 7 Arbeitstage Sonstige5.085.08

11.39 €

50 40 Arbeitstage Sonstige55

12.47 €

50 43 Arbeitstage Sonstige55

13.54 €

50 26 Arbeitstage Sonstige55

3.84 €

50 7 Arbeitstage -5.085.08

2.76 €

100 25 Arbeitstage -5.085.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.9 Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support