Stecker, PCB-Verbinder, QC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1717974
1717990
1718009
1718012
1718038
1718041
1718054
1718067
1718070
1718083
1718096
1718106
1718119
1718122
1718135
1718148
1718151
1718164
1718177
1718180
1718193
1718203
1718216
1718229
1718232
1718245
1718258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung
(kV)

2.43 €

100 75 Arbeitstage 6

4.04 €

50 75 Arbeitstage 6

4.85 €

50 75 Arbeitstage 6

5.66 €

50 75 Arbeitstage 6

7.28 €

50 77 Arbeitstage 6

8.09 €

50 77 Arbeitstage 6

8.89 €

50 75 Arbeitstage 6

9.70 €

50 77 Arbeitstage 6

10.51 €

50 75 Arbeitstage 6

11.32 €

50 75 Arbeitstage 6

12.13 €

50 75 Arbeitstage 6

12.94 €

50 77 Arbeitstage 6

2.96 €

100 75 Arbeitstage 4

3.77 €

50 75 Arbeitstage 4

4.58 €

50 75 Arbeitstage 4

5.39 €

50 75 Arbeitstage 4

6.20 €

50 77 Arbeitstage 4

7.01 €

50 75 Arbeitstage 4

7.82 €

50 75 Arbeitstage 4

8.62 €

50 77 Arbeitstage 4

9.43 €

50 75 Arbeitstage 4

10.24 €

50 75 Arbeitstage 4

11.05 €

50 77 Arbeitstage 4

11.86 €

50 75 Arbeitstage 4

12.67 €

50 75 Arbeitstage 4

13.48 €

50 75 Arbeitstage 4

14.28 €

50 75 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Art der elektrischen Anschluss Schneidklemmanschluss Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5
Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support