Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, DMCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1844879
1844882
1844895
1844905
1844918
1844921
1844934
1844947
1844950
1844963
1844976
1844989
1844992
1845001
1845014
1845179
1845182
1845195
1845205
1845218
1845221
1845234
1845247
1845250
1845263
1845276
1845289
1845292
1845302
1845315
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Länge Stift
(mm)

1.59 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

2.23 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

2.87 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

3.51 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

4.14 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

4.78 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

5.42 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

6.05 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

6.69 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

7.33 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

7.97 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

8.60 €

330 33 Arbeitstage -40|1002

9.24 €

330 47 Arbeitstage -40|1002

9.88 €

330 33 Arbeitstage -40|1002

10.52 €

330 49 Arbeitstage -40|1002

1.91 €

330 47 Arbeitstage -40|1052

2.68 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

3.44 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

4.21 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

4.97 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

5.74 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

6.50 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

7.27 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

8.03 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

8.80 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

9.56 €

330 47 Arbeitstage -40|105-

10.33 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

11.09 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

11.86 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

12.62 €

330 33 Arbeitstage -40|105-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Gold Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.54 Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Art der Streifenbildung Blistergürtel (für SMD) Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 2.54
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 6

Technischer Support