Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1969742 |
1969755 |
1969768 |
1969771 |
1969797 |
1969807 |
1969810 |
1969823 |
1969836 |
1969849 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.69 € | 50 | 89 Arbeitstage | Sonstige | |||
20.21 € | 50 | 28 Arbeitstage | Sonstige | |||
22.74 € | 50 | 89 Arbeitstage | Sonstige | |||
5.77 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch | |||
10.83 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch | |||
13.35 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch | |||
15.88 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch | |||
18.41 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
20.93 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch | |||
23.46 € | 50 | 89 Arbeitstage | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Silber | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 4 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 10.16 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 10.16 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 76 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften