ST-COMBI-Steckdose, ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1980378
1980417
1980420
1980433
1980446
1980459
1980462
1980475
1980491
1980501
1980527
1980530
1980543
1980556
1980569
1980572
1980585
1980598
1980608
1980611
1980624
1980637
1980640
1980653
1980666
1980679
1980682
1980695
1980705
1980718
1980734
1980747
1980750
1980763
1980776
1980789
1980792
1980802
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

4.09 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

12.26 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

14.31 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

16.35 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

18.39 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

20.44 €

50 28 Arbeitstage -5.25.2

22.48 €

50 28 Arbeitstage -5.25.2

24.53 €

50 28 Arbeitstage -5.25.2

5.52 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

7.36 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

11.04 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

12.88 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

14.72 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

16.56 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

18.39 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

20.23 €

50 28 Arbeitstage -5.25.2

22.07 €

50 40 Arbeitstage -5.25.2

8.92 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

13.37 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

17.83 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

22.29 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

26.75 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

31.21 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

35.67 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

40.12 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

44.58 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

49.04 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

53.50 €

50 28 Arbeitstage 3.56.26.2

8.03 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

12.04 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

20.06 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

24.07 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

28.09 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

32.10 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

36.11 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

40.12 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

44.14 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

48.15 €

50 28 Arbeitstage -6.26.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Farbgehäuse Grau Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) -
Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche - Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen -
Art der Streifenbildung - Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder -
Werkstoff des Isolation Thermoplast Winkelplatine / Kontakt - Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) -

Technischer Support