Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, FKCN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1732797
1732810
1732833
1732836
1732849
1732852
1732865
1732878
1732881
1732894
1733013
1733026
1733039
1733050
1733055
1733068
1733071
1733084
1733097
1733107
1733110
1754610
1754652
1754678
1754681
1754694
1754717
1754720
1754827
1754843
1754869
1754872
1754885
1754908
1754911
1754924
1754937
1754940
1754953
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

7.31 €

50 30 Arbeitstage 55

9.40 €

50 35 Arbeitstage 55

11.49 €

50 35 Arbeitstage 55

12.53 €

50 35 Arbeitstage 55

13.58 €

50 35 Arbeitstage 55

14.62 €

50 35 Arbeitstage 55

15.67 €

50 35 Arbeitstage 55

16.71 €

50 35 Arbeitstage 55

17.75 €

50 35 Arbeitstage 55

18.80 €

50 35 Arbeitstage 55

7.43 €

50 35 Arbeitstage 55

8.48 €

50 7 Arbeitstage 55

9.52 €

50 35 Arbeitstage 55

11.61 €

50 35 Arbeitstage 55

12.66 €

50 35 Arbeitstage 55

13.70 €

50 35 Arbeitstage 55

14.75 €

50 35 Arbeitstage 55

15.79 €

50 35 Arbeitstage 55

16.83 €

50 35 Arbeitstage 55

17.88 €

50 35 Arbeitstage 55

18.92 €

50 35 Arbeitstage 55

7.31 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

11.49 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08

13.58 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

14.62 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

15.67 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

17.75 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

18.80 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

5.35 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08

7.43 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

9.52 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

10.57 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08

11.61 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

13.70 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

14.75 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

15.79 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

16.83 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

17.88 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

18.92 €

50 35 Arbeitstage 5.085.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support