Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1786323 |
1786365 |
1810117 |
1810120 |
1810133 |
1810159 |
1810162 |
1810175 |
1810188 |
1810191 |
1810201 |
1810214 |
1825404 |
1825433 |
1825462 |
1825475 |
1825488 |
1825653 |
1825666 |
1825679 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
19.10 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
2.67 € | 100 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
3.94 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
5.22 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
7.76 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
9.04 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
10.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
11.58 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
12.86 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
14.13 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
15.41 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 176 | -|- | - | |||
10.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
12.86 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
15.59 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
16.50 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
17.41 € | 50 | 71 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
16.85 € | 50 | 71 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
17.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige | |||
18.66 € | 50 | 71 Arbeitstage | Kabel-zu-Kabel | 320 | -40|100 | Sonstige |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Verbindung
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften