Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, GMVSTBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1737770
1737783
1737796
1737806
1774454
1809898
1809908
1809911
1809924
1809937
1809940
1809953
1809966
1809979
1809982
1809995
1847932
1847958
1847961
1847974
1999932
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert

10.28 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

11.42 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

12.56 €

50 7 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

13.70 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

3.43 €

100 7 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

2.87 €

100 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

4.24 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

5.61 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

6.98 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

8.35 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

9.72 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

11.09 €

50 39 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

12.46 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

13.83 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

15.19 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

16.56 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

8.12 €

50 46 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

10.40 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

11.54 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

12.68 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

9.46 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 90° (senkrecht nach oben) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support