Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, GFKC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1700455
1700458
1796212
1796225
1796238
1796241
1796254
1796267
1796270
1796283
1796296
1796306
1796319
1939468
1939471
1939484
1939497
1939507
1939510
1939688
1939727
1939798
1939808
1939837
1939840
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Bemessungsstrom in
(A)

3.14 €

100 89 Arbeitstage -|-47.627.620.2|1-16

6.27 €

50 89 Arbeitstage -|-47.627.620.2|1-16

2.74 €

100 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

4.05 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

5.35 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

6.65 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

7.96 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

9.26 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

10.57 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

11.87 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

13.17 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

14.48 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

15.78 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5-12

6.10 €

50 7 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

6.96 €

50 89 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

7.83 €

50 89 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

8.70 €

50 89 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

9.57 €

50 89 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

10.44 €

50 89 Arbeitstage -|-67.57.50.2|2.5Sonstige12

6.10 €

50 89 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5Sonstige12

9.57 €

50 7 Arbeitstage -|-67.627.620.2|2.5Sonstige12

6.22 €

50 89 Arbeitstage -40|10567.627.620.2|2.5Sonstige12

7.09 €

50 89 Arbeitstage -40|10567.627.620.2|2.5Sonstige12

9.70 €

50 89 Arbeitstage -40|10567.627.620.2|2.5Sonstige12

10.57 €

50 89 Arbeitstage -40|10567.627.620.2|2.5Sonstige12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support