Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, TVMSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1719008
1719037
1719040
1719053
1719066
1719079
1719082
1719095
1719105
1719118
1719121
1719134
1719147
1719150
1719163
1719176
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.14 €

100 40 Arbeitstage

7.83 €

50 54 Arbeitstage

9.40 €

50 54 Arbeitstage

10.96 €

50 54 Arbeitstage

12.53 €

50 54 Arbeitstage

14.09 €

50 54 Arbeitstage

15.66 €

50 54 Arbeitstage

3.63 €

100 54 Arbeitstage

5.20 €

50 54 Arbeitstage

6.76 €

50 54 Arbeitstage

8.33 €

50 54 Arbeitstage

9.89 €

50 54 Arbeitstage

11.46 €

50 54 Arbeitstage

13.02 €

50 54 Arbeitstage

14.59 €

50 54 Arbeitstage

16.15 €

50 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 400
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support