Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703700 |
1703726 |
1703742 |
1703755 |
1703768 |
1703807 |
1703810 |
1703823 |
1703836 |
1703849 |
1703933 |
1703959 |
1703962 |
1703975 |
1703988 |
1703991 |
1704000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 € | 20 | 75 Arbeitstage | -40|100 | Silber | Sonstige | |||
18.98 € | 10 | 75 Arbeitstage | -40|100 | Silber | Sonstige | |||
26.57 € | 10 | 75 Arbeitstage | -40|100 | Silber | Sonstige | |||
30.37 € | 10 | 75 Arbeitstage | -40|100 | Silber | Sonstige | |||
34.16 € | 10 | 75 Arbeitstage | -40|100 | Silber | Sonstige | |||
19.88 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Silber | - | |||
23.67 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Silber | - | |||
27.47 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Silber | - | |||
31.26 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Silber | - | |||
35.06 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Silber | - | |||
10.66 € | 20 | 75 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
18.25 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
22.04 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
25.84 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
29.64 € | 10 | 28 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
33.43 € | 10 | 75 Arbeitstage | -|- | Zinn | - | |||
37.23 € | 10 | 28 Arbeitstage | -|- | Zinn | - |
Loading...
Art der Verbindung | Kabel-zu-Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 10.16 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 10.16 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|16 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|16 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.75|16 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Bemessungsstrom in(A) | 76 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften