Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, DFMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1709929
1709930
1715733
1715735
1715736
1715737
1715740
1715742
1715751
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

4.83 €

50 33 Arbeitstage -40|-40III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

34.20 €

50 33 Arbeitstage -40|100III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

5.26 €

50 28 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

6.55 €

50 29 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

7.84 €

50 28 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

9.12 €

50 29 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

12.98 €

50 29 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

15.56 €

50 29 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

23.28 €

50 29 Arbeitstage -40|-40-2.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Gold Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support