Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 104 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
3.22 € | 104 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
3.44 € | 104 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
3.65 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
3.86 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
4.08 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
4.29 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
4.50 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
4.72 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
4.93 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
5.14 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
5.36 € | 52 | 22 Arbeitstage | - | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
0.88 € | 250 | 18 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.30 € | 150 | 18 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.52 € | 150 | 7 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.73 € | 150 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.94 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.16 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.37 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.58 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.01 € | 104 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.22 € | 104 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.44 € | 104 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.65 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.86 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
4.08 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
4.29 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
4.50 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
4.72 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
4.93 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
5.14 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
5.36 € | 52 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Keine | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.07 € | 330 | 7 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.28 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.50 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
1.92 € | 330 | 7 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.14 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.35 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.56 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.78 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.99 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
3.21 € | 330 | 22 Arbeitstage | III | 2 | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 5 | Sonstige | Sonstige | |||
2.16 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
2.58 € | 100 | 16 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Sonstige | |||
0.88 € | 250 | 12 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.09 € | 200 | 22 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.30 € | 150 | 22 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.52 € | 150 | 18 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.73 € | 150 | 18 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.94 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
2.16 € | 100 | 18 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
2.37 € | 100 | 22 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
2.58 € | 100 | 15 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
2.80 € | 100 | 18 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | Sonstige | Flansch | |||
1.09 € | 200 | 33 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | |||
1.30 € | 150 | 33 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | |||
1.52 € | 150 | 33 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | |||
1.73 € | 150 | 33 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | |||
1.94 € | 100 | 7 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | |||
2.16 € | 100 | 33 Arbeitstage | III | 2.6 | 5.08 | Keine | 5.08 | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften