PCB-Header, MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1712461
1712759
1754591
1754614
1754779
1754818
1754834
1759101
1759208
1759211
1759224
1776676
1776760
1776809
1776867
1776870
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

0.93 €

200 7 Arbeitstage -40|-40--3.55.085.08-Sonstige16

7.47 €

50 7 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.55.085.08SonstigeFlansch12

2.55 €

100 7 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeSonstige12

2.80 €

100 7 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeSonstige12

4.82 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeSonstige12

5.33 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeSonstige12

5.58 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeSonstige12

2.80 €

100 7 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.55.085.08SonstigeSonstige12

5.33 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.55.085.08SonstigeSonstige12

5.58 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.55.085.08SonstigeSonstige12

5.83 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII2.55.085.08SonstigeSonstige12

6.20 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.55.085.08SonstigeFlansch12

3.68 €

100 14 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeFlansch12

4.69 €

50 22 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeFlansch12

6.20 €

50 16 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeFlansch12

6.46 €

50 7 Arbeitstage -40|100SonstigeIII3.555SonstigeFlansch12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige

Technischer Support