PCB-Header, MCDV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1830253
1830347
1830389
1830512
1830525
1842762
1842775
1842788
1842791
1842801
1842843
1842856
1842872
1842898
1842908
1847783
1847822
1847864
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Leiterplattenbefestigung

3.69 €

50 19 Arbeitstage Flansch

11.00 €

50 22 Arbeitstage Flansch

14.25 €

50 22 Arbeitstage Flansch

10.56 €

50 19 Arbeitstage Sonstige

11.37 €

50 19 Arbeitstage Sonstige

3.69 €

50 7 Arbeitstage Flansch

4.50 €

50 22 Arbeitstage Flansch

5.31 €

50 22 Arbeitstage Flansch

6.12 €

50 19 Arbeitstage Flansch

6.94 €

50 22 Arbeitstage Flansch

10.18 €

50 7 Arbeitstage Flansch

11.00 €

50 22 Arbeitstage Flansch

12.62 €

50 22 Arbeitstage Flansch

14.25 €

50 19 Arbeitstage Flansch

15.06 €

50 7 Arbeitstage Flansch

5.69 €

50 22 Arbeitstage Sonstige

8.93 €

50 22 Arbeitstage Sonstige

12.18 €

50 22 Arbeitstage Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.4
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.81 Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 3.81 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support