Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1913976 |
1913989 |
1913992 |
1914027 |
1914030 |
1914043 |
1914056 |
1914069 |
1914072 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 100 | auf Anfrage | |||
2.19 € | 100 | auf Anfrage | |||
2.46 € | 100 | auf Anfrage | |||
3.01 € | 100 | auf Anfrage | |||
3.28 € | 100 | auf Anfrage | |||
3.56 € | 100 | auf Anfrage | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | |||
4.10 € | 50 | auf Anfrage | |||
4.38 € | 50 | auf Anfrage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.5 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.12|0.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 90° (senkrecht nach oben) |
Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften